MSI-mx/Rx

안전 스위치

제품 번호: 549905

Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
SYS-HAMT-P1-000-002
안전 스위치
품목 번호: SO-000134
  • 어플리케이션: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx대체용X뮤팅및2 x...
품목 번호: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
안전 스위치
품목 번호: SO-000133
  • 어플리케이션: MSI-m/R, MSI-mE/R, MSI-mx/Rx, MSI-mxE/Rx대체용IIII뮤팅
품목 번호: SO-000133
시리즈 MSI-m
기능 2차 차단 접점 SSD - 출력부
PC 진단 인터페이스
동시 뮤팅
동적 외부 장치 모니터링(EDM)
두 영역에서 동시에 작동하는 이중 뮤팅
뮤팅 시간 모니터링(ON/OFF)
뮤팅 신호 출력
뮤팅 표시 램프 고장 경고
순차 뮤팅
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
시스템 오류 신호 출력
예방 정비를 위한 릴레이 스위칭 사이클 카운터
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0.000000016 시간당
PFHD, nop = 28800 0.000000038 시간당
PFHD, nop = 86400 0.000000095 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류)
B10d, 저부하 20,000,000 사이클 개수
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 3 개수
2차 안전 스위칭 출력부 개수 1 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD, 2차 안전 스위칭 출력부 SSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점
전압 형식 AC/DC
연결 가능한 안전센서(AOPD) 최대 2개의 AOPD, 타입 4, 타입 3 또는 최대 4개의 AOPD, 타입 2
연결 가능한 전자 기계식 안전 장치 비상 정지 명령장치, 1 또는 2 채널
안전 스위치
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 52.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
순중량 370 g
하우징 색상 회색
연결 가능한 AOPD 타입 2 개수, 카테고리 2 4 개수
연결 가능한 AOPD 타입 4 개수, 카테고리 4 2 개수
추가 연결 가능한 안전 스위치 개수, 카테고리 4 2
보호 등급 IP 20
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI-mx/Rx - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - V 1.40 - zip
조작 지침 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
소프트웨어 설명 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf