MSI-MD-FBX
뮤팅 인터페이스
시리즈 | MSI-MD-FB |
어플리케이션 | 멀티 라이트빔 안전 센서 MLD 그리고 안전 라이트 커튼 MLC 및 ELC의 기본형 버전과 연결하는 뮤팅 어플리케이션의 뮤팅 인터페이스 |
기능 | 뮤팅 이네이블 기능 뮤팅 타임아웃 연장 시간 제어 2센서 뮤팅 |
재시동 | 수동식 자동 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.5E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 %, 20ms 전압 강하 시 보정 필요, 최소 250mA(+ 외부 부하) |
소비 전류, 최대 | 150 mA, 외부 부하 없음 |
소비전력, 최대 | 3.6 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
잔류 리플 | -5 ... 5 %, UB에서 |
안전 스위칭 입력부 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 8 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 27 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
기능 | 리셋 제어 입력 제어장치의 리셋 제어 입력 |
기능 | 제어장치의 뮤팅 센서 1 제어 입력 |
기능 | 뮤팅 이네이블/타임아웃 제어 입력 |
기능 | 리셋 제어 입력 |
기능 | 뮤팅 센서 1 제어 입력 뮤팅 센서 2 제어 입력 뮤팅 센서 3 제어 입력 뮤팅 센서 4 제어 입력 |
종류 | 안전 스위칭 입력부 |
전압 형식 | DC |
스위칭 전압 high, 최소 | 27 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 18 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 전류, 최대 | 380 mA |
부하 인덕턴스 | 2,000 µH |
부하 용량 | 0.3 µF |
잔여 전류, 최대 | 0.2 mA |
잔여 전류, 일반 | 0.002 mA |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압, 일반 | 24 V |
전압 형식 | DC |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 신호 출력 Error |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | ReadyForReset 신호 출력 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
기능 | 뮤팅 상태 신호 출력 |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
작동 지연 시간 | 5 ms |
연결 | 8 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
기능 | 안전센서 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 뮤팅 표시 램프 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 승인 유닛 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 4개 뮤팅 센서 연결부 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | USB 2.0 초소형 B |
허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
연결 케이블 길이, 최대 | 50 m |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 60 mm x 38.3 mm x 225 mm |
순중량 | 560 g |
하우징 색상 | 황색 |
고정 방식 | L자형 브래킷이 있는 설치판 설치판 통로 마운팅으로 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 14 개수 |
파라미터 세팅 | DIP 스위치 |
조작부 기능 | 조작 모드 선택 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | TÜV Süd c UL US |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
충격 내성 | 100 m/s² |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
미국 특허 | US 6,418,546 B |
HS 번호 | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27371811 |
ECLASS 8.0 | 27371811 |
ECLASS 9.0 | 27371811 |
ECLASS 10.0 | 27371811 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001448 |
ETIM 6.0 | EC001448 |
ETIM 7.0 | EC001448 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |