MSI-MC311

안전 스위치

제품 번호: 549942

Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
MSI-SR-LC21-01
안전 릴레이
품목 번호: 50133008
  • 어플리케이션: 비상차단회로
  • 재시동: 자동
  • 터미널종류: 나사터미널
  • 기능: 시동/재시동인터락(RES)
품목 번호: 50133008
MSI-SR-LC21-03
안전 릴레이
품목 번호: 50133009
  • 어플리케이션: 비상차단회로
  • 재시동: 자동
  • 터미널종류: 스프링타입터미널
  • 기능: 시동/재시동인터락(RES)
품목 번호: 50133009
시리즈 MSI-MC3x
기능 시동/재시동 인터락(RES)
자동 시동/재시동
정적 외부 장치 모니터링(EDM)
카테고리 Stop 0에 따른 정지 기능
재시동 수동식
자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.5E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1, (1개의 센서 연결됨)
STOP 카테고리 0, IEC/EN 60204-1
보호 회로 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
입력 전류, 최대 220 mA
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 4 A gG
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
소비전력, 최대 4.6 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
기능 EDM 스위칭 출력부
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 3 A
응답 시간 20 ms
스위치 온 딜레이, 자동 시작 30 ms
스위치 온 딜레이, 수동 시작 150 ms
연결 1 개수
기능 장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA
순중량 203 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 -5 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 4 ... 100 %
보호 등급 IP 20(터미널),최소 IP 54 보호 방식의 하우징 또는 컨트롤 박스에 장착 필요
IP 40(하우징)
인증 TÜV Süd
c UL US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60947-5-3
HS 번호 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI-MC311 - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf