MSI-MC310

안전 스위치

제품 번호: 549941

Icon Icon Icon
시리즈 MSI-MC3x
어플리케이션 Dark/Light 리드 접점이 있는 자기 코딩 센서용 평가 장치
기능 시동/재시동 인터락(RES)
정적 외부 장치 모니터링(EDM)
정지 카테고리 0의 경우
재시동 수동식
자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.5E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1, (1개의 센서 연결됨)
STOP 카테고리 0, IEC/EN 60204-1
보호 회로 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
전기 경로별 상시 전류, 최대 3 A
입력 전류, 최대 150 mA
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 4 A gG
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, -10 ... 10 %
소비전력, 최대 4.6 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점
기능 EDM 스위칭 출력부
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 0 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 1 개수
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 3 A
응답 시간 20 ms
스위치 온 딜레이, 자동 시작 400 ms
스위치 온 딜레이, 수동 시작 600 ms
작동 지연 시간 20 ms
센서의 2개 채널간 시간창, 최대 500 ms
연결 1 개수
기능 장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA
순중량 220 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 0 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 4 ... 100 %
보호 등급 IP 20(터미널),최소 IP 54 보호 방식의 하우징 또는 컨트롤 박스에 장착 필요
IP 40(하우징)
인증 TÜV Süd
c UL US
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60947-5-3
HS 번호 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD 모델 - MSI-MC310 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf