MSI-m/R
안전 스위치
시리즈 | MSI-m |
기능 | PC 진단 인터페이스 동시 뮤팅 동적 외부 장치 모니터링(EDM) 두 영역에서 동시에 작동하는 이중 뮤팅 뮤팅 시간 모니터링(ON/OFF) 뮤팅 표시 램프 고장 경고 순차 뮤팅 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0.000000016 시간당 |
PFHD, nop = 28800 | 0.000000038 시간당 |
PFHD, nop = 86400 | 0.000000095 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 최대 4(이전에 켜진 보호 장비의 카테고리에 따라), EN ISO 13849 |
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d | 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류) |
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d | 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류) |
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류) |
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 2,500,000 사이클 개수, (60% 최대 스위칭 전류) |
B10d, 저부하 | 20,000,000 사이클 개수 |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | AC/DC |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
연결 가능한 안전센서(AOPD) | 1개의 AOPD, 타입 4, 타입 3 또는 최대 2개의 AOPD, 타입 2 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52.5 mm x 99 mm x 113.6 mm |
순중량 | 300 g |
하우징 색상 | 회색 |
연결 가능한 AOPD 타입 2 개수, 카테고리 2 | 2 개수 |
연결 가능한 AOPD 타입 4 개수, 카테고리 4 | 1 개수 |
보호 등급 | IP 20 |
미국 특허 | US 6,418,546 B |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |