MSI-FB-PROFIBUS
필드버스 게이트웨이
시리즈 | MSI-FB |
종류 | 필드버스 게이트웨이 |
어플리케이션 | PROFIBUS를 통해 MSI 400의 진단 데이터 전송 |
기능 | PROFIBUS에 연결하기 위한 MSI 400용 필드버스 모듈 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 25 % |
종류 | 내부 버스(SBUS+), PROFIBUS DP |
기능 | 진행 |
분류 | V0 |
연결 | 1 개수 |
기능 | BUS IN BUS OUT |
연결부 종류 | Sub-D |
유형 | 암 |
핀 개수 | 9 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 96.5 mm x 126.5 mm |
순중량 | 160 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 10 ... 95 % |
보호 등급 | IP 20 |
인증 | c UL US |
진동 내성 | 5 ... 150 Hz |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
충격 강도 지속 충격 | 10g, 16ms, EN 60068-2-29 |
충격 강도 개별 충격 | 30g, 11ms, EN 60068-2-27 |
HS 번호 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |