MSI-FB-PB101

필드버스 게이트웨이

제품 번호: 547806

Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI-FB-PROFIBUS
필드버스 게이트웨이
품목 번호: 50132995
  • 종류: 필드버스게이트웨이
  • 인터페이스: PROFIBUS DP
품목 번호: 50132995
시리즈 MSI-FB
어플리케이션 PROFIBUS를 통해 MSI100/200의 진단 데이터 전송
기능 PROFIBUS에 연결하기 위한, 프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러 MSI 100 및 MSI 200의 필드 버스 모듈
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
동시 극점 보호
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
UIN의 경우 공칭 입력 전압, 일반 85 mA, (+ 출력부의 부하 전류)
입력 전압 24 V DC, -20 ... 20 %
UIN의 경우 공칭 입력 전압 3 mA
스위칭 전압, 최대 23 V DC
스위칭 전류, 최대 500 mA
종류 PROFIBUS DP
기능 진행
분류 V1
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
기능 프로그래밍 어댑터
연결부 종류 S-Port
기능 내부 통신 인터페이스
연결부 종류 캐리어 레일-TBUS
기능 PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
연결부 종류 Sub-D
연결부 단면 0.2 ~ 2.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 114.5 mm x 99 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 180 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -35 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 80 °C
보호 등급 IP 20
인증 c UL US
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371601
ECLASS 8.0 27371601
ECLASS 9.0 27371601
ECLASS 10.0 27371601
ECLASS 11.0 27371601
ETIM 5.0 EC001437
ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
3D-CAD 모델 - MSI-FB-PB101 - zip
EPLAN 매크로 - edz
GSD 파일 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
조작 지침 보충 - SIMATIC STEP 7 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf