MSI-FB-ETHERCAT

필드버스 게이트웨이

제품 번호: 50132999

Icon Icon
시리즈 MSI-FB
종류 필드버스 게이트웨이
어플리케이션 ETHERCAT을 통해 MSI 400의 진단 데이터 전송
기능 ETHERCAT에 연결하기 위한 MSI 400용 필드버스 모듈
소비전력, 최대 2.4 W
종류 내부 버스(SBUS+), EtherCAT
기능 진행
연결 2 개수
기능 BUS IN
연결부 종류 RJ45
기능 BUS OUT
연결부 종류 RJ45
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 96.5 mm x 121 mm
순중량 120 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 95 %
보호 등급 IP 20
인증 c UL US
진동 내성 5 ... 150 Hz
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
충격 강도 지속 충격 10g, 16ms, EN 60068-2-29
충격 강도 개별 충격 30g, 11ms, EN 60068-2-27
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
ESI 파일 - ESI device description file (V1.2 from gateway version A-04) - zip
소개 리플렛 - pdf
사용자 매뉴얼 - Software MSI.designer - pdf
사용자 매뉴얼 - Gateways MSI 400 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf