MSI-EM-IO84NP-01

비안전 I/O 모듈

제품 번호: 50132997

Icon Icon
시리즈 MSI-EM
종류 비안전 I/O 모듈
어플리케이션 안전하지 않은 신호 처리
기능 4개 비안전 입력부, 4개 비안전 출력부, 자유롭게 조정 가능한 4개 I/O까지 확장(OSSD)
구성 가능한 MSI 400 안전 PLC 비안전 확장 모듈
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
소비전력, 최대 0.5 W
공칭 전압 UN 24 V
출력부 개수 4 개수
설정 가능한 입력/출력 수 4 개수
디지털 출력 종류 트랜지스터
단락 방지, 출력
출력에 최소 허용 전압 16.2 V
출력에 최대 허용 전압 30 V
최대 출력 총 전류 4 A
출력당 최대 공칭 출력 전류 0.5 A
입력부 개수 4 개수
입력에서 허용 전압 30 V
신호 1에서 입력 전류 3 mA
종류 내부 버스(SBUS+)
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 96.5 mm x 120.8 mm
순중량 180 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 95 %
보호 등급 IP 20(터미널)III
IP 40(하우징)
인증 c UL US
진동 내성 5 ... 150 Hz
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
충격 강도 개별 충격 30g, 11ms, EN 60068-2-27
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
사용자 매뉴얼 - Hardware MSI 400 - pdf
사용자 매뉴얼 - Software MSI.designer - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf