MSI-EM-IO84-03
안전 I/O 모듈
시리즈 | MSI-EM |
종류 | 안전 I/O 모듈 |
어플리케이션 | 안전 기능 모니터링 |
안전 I/O 개수 | 8 IN, 4 OUT |
기능 | 8개 안전 입력부와 4개 안전 출력부까지 확장(OSSD) 구성 가능한 MSI 400 안전 PLC 확장 모듈 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
소비전력, 최대 | 1.1 W |
출력부 개수 | 4 개수 |
디지털 출력 종류 | 트랜지스터 |
단락 방지, 출력 | 예 |
출력에 최소 허용 전압 | 16.8 V |
출력에 최대 허용 전압 | 30 V |
출력 전류 | 4 A |
입력부 개수 | 8 개수 |
입력에서 허용 전압 | 30 V |
신호 1에서 입력 전류 | 8 mA |
종류 | 내부 버스(SBUS+) |
연결 | 1 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선(사다리꼴 압착 펜치) |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 107 mm x 120.8 mm |
순중량 | 180 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 10 ... 95 % |
보호 등급 | IP 20(터미널)III IP 40(하우징) |
인증 | TÜV Rheinland c UL US |
진동 내성 | 5 ... 500 Hz |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
충격 강도 지속 충격 | 10g, 16ms, EN 60068-2-29 |
충격 강도 개별 충격 | 30g, 11ms, EN 60068-2-27 |
HS 번호 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |