MSI-DT30B-02

안전 스위치

제품 번호: 547936

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MSI-SR-LC21DT30-03
안전 릴레이
품목 번호: 50133021
  • 어플리케이션: 이동식분리형보호장비,통제된정지를위한전자감응식보호장비(IEC 60204에따른정지카테고리0및1...
  • 재시동: 자동
  • 터미널종류: 스프링타입터미널
  • 기능: 시동/재시동인터락(RES)
품목 번호: 50133021
시리즈 MSI-DT
어플리케이션 이동식 분리형 보호 장비, 통제된 정지를 위한 전자 감응식 보호 장비(IEC 60204에 따른 정지 카테고리 0 및 1)
기능 1채널 또는 2채널 작동
쇼트 모니터링
시간 지연식 차단(STOP1)
시동/재시동 인터락(RES)
재시동 수동식
자동
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 124 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1,8E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
STOP 카테고리 0, IEC/EN 60204-1
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
보호 회로 단락 방지
전기 경로별 상시 전류, 최대 6 A
공급전압 점검 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
소비전력, 최대 1.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 0 개수
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 6 A
작동 지연 시간 20 ms
연결 1 개수
기능 장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 111 mm x 114.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 231 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 100,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 20(터미널)
IP 40(하우징)
인증 TÜV Rheinland
c UL US
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf