MSI-DT30B-01
안전 스위치
시리즈 | MSI-DT |
어플리케이션 | 이동식 분리형 보호 장비, 통제된 정지를 위한 전자 감응식 보호 장비(IEC 60204에 따른 정지 카테고리 0 및 1) |
기능 | 1채널 또는 2채널 작동 쇼트 모니터링 시간 지연식 차단(STOP1) 시동/재시동 인터락(RES) |
재시동 | 수동식 자동 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 124 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,8E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP 카테고리 | 0, IEC/EN 60204-1 |
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
보호 회로 | 단락 방지 |
전기 경로별 상시 전류, 최대 | 6 A |
공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
소비전력, 최대 | 1.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 6 A |
입력부 차단 기능 버전 | 전환 |
공칭 출력 전압 DC | 24 V |
입력에서 허용 전압 | 30 V |
허용 테스트 펄스 시간 tTP | 1 ms |
복구 시간 tR, 지연 접점(공차) | 0.1s ~ 30s ± 40% |
작동 지연 시간 | 20 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 장치와 연결 전원 공급 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 99 mm x 114.5 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
순중량 | 231 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
기계적 수명 | 100,000,000 작동 간격 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
보호 등급 | IP 20(터미널) IP 40(하우징) |
인증 | TÜV Rheinland c UL US |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |