MSI 430-01

안전 제어 장치

제품 번호: 50132988

Icon Icon
시리즈 MSI 430
종류 안전 제어 장치
어플리케이션 안전 기능 모니터링
안전 I/O 개수 16 IN, 4 OUT, 4 프로그래밍 가능 I/O
기능 3개의 산업용 Ethernet 프로토콜 온보드: PROFINET, EtherNet IP, Modbus TCP
4개의 구성 가능한 안전 I/O(소프트웨어 이용)
24개의 안전 I/O
40개의 인증된 펑션 블록
MSI.designer로 자유롭게 구성 가능(라이선스 없음)
SD 카드 형태의 프로그램 메모리(512MB)
mini USB 또는 Ethernet(TCP/IP)을 통한 구성
외부 필드버스 게이트웨이를 통해 진단 데이터 전송
최대 12개의 I/O 모듈로 확장 가능
출력당 4A 스위칭 전류
하나의 프로젝트에서 최대 300개의 기능 모듈
확장 가능한 모듈식 안전 제어 장치
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) 최대 e 포함, EN ISO 13849-1
PFHD 4.3E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
소비전력, 최대 3.3 W
출력부 개수 4 개수
설정 가능한 입력/출력 수 4 개수
디지털 출력 종류 트랜지스터
단락 방지, 출력
출력당 최대 공칭 출력 전류 ≤ 12A / 8ms
입력부 개수 16 개수
입력에서 허용 전압 HIGH: 13 ~ 30V
LOW: -5 ~ +5V
신호 1에서 입력 전류 HIGH: 일반 2.3mA/최대 6mA
LOW: < 2
종류 Ethernet, USB
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
Ethernet 프로토콜 EtherNet IP
Modbus TCP
PROFINET
TCP/IP
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 32 핀
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 A
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 RJ45
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 45 mm x 96.5 mm x 121 mm
순중량 290 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 95 %
보호 등급 IP 20III
인증 TÜV Rheinland
c UL US
진동 내성 5 ... 150 Hz
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
충격 강도 지속 충격 10g, 16ms, EN 60068-2-29
충격 강도 개별 충격 30g, 11ms, EN 60068-2-27
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
EDS 파일 - zip
GSDML 파일 - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.2.1 (64 bit) - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.2.1 (32 bit) - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.3.0 (64 bit) - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.3.0 (32 bit) - zip
소개 리플렛 - pdf
사용자 매뉴얼 - Hardware MSI 400 - pdf
사용자 매뉴얼 - Software MSI.designer - pdf
사용자 매뉴얼 - Gateways MSI 400 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf