MSI 420.TMC-03

안전 제어 장치

제품 번호: 50142625

Icon Icon
시리즈 MSI 420
종류 안전 제어 장치
어플리케이션 TMC 66 Legacy
기능 ISO 13849-1에 따른 소프트웨어 기능(안전 관련 응용 프로그램 소트프웨어).
TMC66 대체용으로 사용하기 위해 사전 구성된 안전 제어 장치. 참고: 이 시스템은 PLC의 뮤팅 신호 연결용으로 설계되지 않았습니다.
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1, 시스템 응답 시간: 35.6ms
PFHD 4.3E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
소비전력, 최대 3.3 W
출력부 개수 8 개수
내장된 디지털 출력부의 최대 개수 8 개수
디지털 출력 종류 트랜지스터
단락 방지, 출력
출력에 최소 허용 전압 16.2 V
출력에 최대 허용 전압 30 V
출력 전류 4 A
입력부 개수 16 개수
입력에서 허용 전압 30 V
DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 30 V
DC에서 최소 정격 제어 공급전압 15.6 V
신호 1에서 입력 전류 2.3 mA
종류 내부 버스(SBUS+)
종류 Ethernet, USB
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
기능 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정
연결 3 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 22 핀
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 A
기능 설정 인터페이스
연결부 종류 RJ45
연결부 단면 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선
2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선(사다리꼴 압착 펜치)
치수(너비 x 높이 x 길이) 45 mm x 107 mm x 121 mm
순중량 290 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
작동 시 주변 온도 -25 ... 65 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 10 ... 95 %
보호 등급 IP 20III
인증 TÜV Rheinland
c UL US
진동 내성 5 ... 150 Hz
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
충격 강도 지속 충격 10g, 16ms, EN 60068-2-29
충격 강도 개별 충격 30g, 11ms, EN 60068-2-27
HS 번호 85371091
ECLASS 5.1.4 27243001
ECLASS 8.0 27243101
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27243101
ECLASS 11.0 27243101
ECLASS 12.0 27243101
ECLASS 13.0 27243101
ECLASS 14.0 27243101
ECLASS 15.0 27243101
ETIM 5.0 EC002538
ETIM 6.0 EC002538
ETIM 7.0 EC002538
ETIM 8.0 EC002538
ETIM 9.0 EC002538
ETIM 10.0 EC002538
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.5.3 (64 bit) - zip
구성 및 진단 소프트웨어 - MSI.designer V 2.5.3 (32 bit) - zip
소개 리플렛 - MSI 400 - pdf
조작 지침 - MSI 420.TMC-03 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Rheinland - pdf