MSI 410-03
안전 제어 장치
시리즈 | MSI 410 |
종류 | 안전 제어 장치 |
어플리케이션 | 안전 기능 모니터링 |
안전 I/O 개수 | 20 IN, 4 OUT |
기능 | 24개의 안전 I/O 40개의 인증된 펑션 블록 MSI.designer로 자유롭게 구성 가능(라이선스 없음) SD 카드 형태의 프로그램 메모리(512MB) mini USB를 통한 구성 외부 필드버스 게이트웨이를 통해 진단 데이터 전송 최대 12개의 I/O 모듈로 확장 가능 출력당 4A 스위칭 전류 하나의 프로젝트에서 최대 300개의 기능 모듈 확장 가능한 모듈식 안전 제어 장치 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | 최대 e 포함, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4.3E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
소비전력, 최대 | 3.3 W |
출력부 개수 | 4 개수 |
설정 가능한 입력/출력 수 | 0 개수 |
디지털 출력 종류 | 트랜지스터 |
단락 방지, 출력 | 예 |
출력당 최대 공칭 출력 전류 | ≤ 12A / 8ms |
입력부 개수 | 20 개수 |
입력에서 허용 전압 | HIGH: 13 ~ 30V LOW: -5 ~ +5V |
신호 1에서 입력 전류 | HIGH: 일반 2.3mA/최대 6mA LOW: < 2 |
종류 | USB |
기능 | 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |
연결 | 2 개수 |
기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
핀 개수 | 31 핀 |
기능 | 설정 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | USB 2.0 미니 A |
연결부 단면 | 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선(사다리꼴 압착 펜치) |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 45 mm x 107 mm x 121 mm |
순중량 | 290 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 65 °C |
보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 10 ... 95 % |
보호 등급 | IP 20III |
인증 | TÜV Rheinland c UL US |
진동 내성 | 5 ... 150 Hz |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
충격 강도 지속 충격 | 10g, 16ms, EN 60068-2-29 |
충격 강도 개별 충격 | 30g, 11ms, EN 60068-2-27 |
HS 번호 | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27243001 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 14.0 | 27243101 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 9.0 | EC002538 |