MSI-2HB-01
안전 스위치
시리즈 | MSI-2HB |
기능 | 쇼트 모니터링 외부 장치 모니터링(EDM) 자동 시동/재시동 투핸드 버튼의 동시성 감시 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 70 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3.8E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
STOP 카테고리 | 0, IEC/EN 60204-1 |
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 400,000 사이클 개수 |
B10d, 저부하 | 20,000,000 사이클 개수 |
보호 회로 | 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐 |
최대 스위칭 빈도 | 3600 스위칭 사이클/h |
전기 경로별 상시 전류, 최대 | 3 A |
공급 회로를 위한 외부 퓨징 | 1A slow |
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 | 5A flink, 또는 3.15A slow |
허용 입력 케이블 저항, 최대 | 70 Ω |
공급전압 점검 UB | 24 V, -15 ... 10 % |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
전압 형식 | AC/DC |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
응답 시간 | 20 ms |
동작 전 딜레이 | 150 ms |
재시동 지연 시간 | 50 ms |
스위치 온 딜레이 | 50 ms |
작동 지연 시간 | 20 ms |
동시성 감시 시간창, 최대 | 0.5 s |
연결 | 1 개수 |
기능 | 장치와 연결 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 나사 터미널 |
핀 개수 | 16 핀 |
연결부 단면 | 0.2 ~ 2.5mm² |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | PA 66 |
전기 접점 재료 | AgSnO2, gold flashed |
순중량 | 200 g |
하우징 색상 | 회색 |
고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
기계적 수명 | 10,000,000 작동 간격 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 3 개수 |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
보호 등급 | IP 20(터미널)II IP 40(하우징) |
인증 | TÜV Süd |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371821 |
ECLASS 9.0 | 27371821 |
ETIM 5.0 | EC001452 |