MSI-2H

안전 스위치

제품 번호: 549912

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
MSI-SR-2H21-03
안전 릴레이
품목 번호: 50133017
  • 어플리케이션: DIN EN ISO 13851 Type IIIC에따른양손제어장치용평가장치
  • 재시동: 동기조작방식이용
  • 터미널종류: 스프링타입터미널
  • 기능: 2채널구동(채널당1개의상시개방접점및1개의상시폐쇄접점)
품목 번호: 50133017
MSI-SR-2H21-01
안전 릴레이
품목 번호: 50133016
  • 어플리케이션: DIN EN ISO 13851 Type IIIC에따른양손제어장치용평가장치
  • 재시동: 동기조작방식이용
  • 터미널종류: 나사터미널
  • 기능: 2채널구동(채널당1개의상시개방접점및1개의상시폐쇄접점)
품목 번호: 50133016
시리즈 MSI-2H
기능 쇼트 모니터링
자동 시동/재시동
정적 외부 장치 모니터링(EDM)
투핸드 버튼의 동시성 감시
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 70 년, EN ISO 13849-1
PFHD 3.8E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
STOP 카테고리 0, IEC/EN 60204-1
DC1(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
AC1(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
DC13(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
AC15(저항성 부하)의 경우 B10d 400,000 사이클 개수
B10d, 저부하 20,000,000 사이클 개수
보호 회로 스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
최대 스위칭 빈도 3600 스위칭 사이클/h
전기 경로별 상시 전류, 최대 3 A
공급 회로를 위한 외부 퓨징 1A slow
각 전기 경로의 외부 퓨즈 접촉 보호 5A flink, 또는 3.15A slow
허용 입력 케이블 저항, 최대 70 Ω
공급전압 점검 UB 24 V, -15 ... 10 %
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 AC/DC
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
응답 시간 20 ms
동작 전 딜레이 150 ms
재시동 지연 시간 50 ms
스위치 온 딜레이 50 ms
작동 지연 시간 20 ms
동시성 감시 시간창, 최대 0.5 s
연결 1 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 단자
터미널 종류 나사 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선
1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선
1 x 0.25 ~ 2.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.2 ~ 1.0mm², 전선
2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선
2 x 0.5 ~ 1.5mm², 트윈 슬리브가 있는 리츠선
2 x 0.25 ~ 1.0mm², 슬리브가 있는 리츠선
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PA 66
전기 접점 재료 AgSnO2, gold flashed
순중량 200 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
기계적 수명 10,000,000 작동 간격
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보호 등급 IP 20(터미널)
IP 40(하우징)II
인증 TÜV Süd
HS 번호 85371098
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
3D-CAD 모델 - MSI-2H - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf