MS851

뮤팅 표시 램프

제품 번호: 548000

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
뮤팅 표시 램프
품목 번호: 50135453
  • 치수(Øx길이): 40 mm
품목 번호: 50135453
시리즈 MS851
순중량 80 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 측면 통로 마운팅
광원색 투명
광원 종류 전구 E14. 4W/24V
보호 등급 IP 54
인증 CSA
UL
HS 번호 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272