MS70/LED

뮤팅 표시 램프

제품 번호: 660610

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
뮤팅 표시 램프
품목 번호: 50135452
  • 치수(Øx길이): 70 mm
품목 번호: 50135452
시리즈 MS70
수명이 최대 100,000h인 LED 신호 소자
순중량 213 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
광원색 황색
광원 종류 LED/24V
보호 등급 IP 65
인증 CSA
UL
HS 번호 85311095
ECLASS 8.0 27371223
ECLASS 9.0 27371223
ETIM 5.0 EC000272
ETIM 6.0 EC000272
데이터 시트 - pdf