시리즈 | MS70 |
수명이 최대 100,000h인 LED 신호 소자 | 예 |
순중량 | 300 g |
하우징 색상 | 흑색 |
고정 방식 | 측면 통로 마운팅 |
광원색 | 황색 |
광원 종류 | LED/24V |
보호 등급 | IP 65 |
인증 | CSA UL |
HS 번호 | 85311095 |
ECLASS 8.0 | 27371223 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ETIM 5.0 | EC000272 |
ETIM 6.0 | EC000272 |