MS-UDC/UMC-S2
액세서리 세트
적합한 적용 대상: | 장치 컬럼 UDC-S2, DC-S2 편향 미러 포스트 UMC-S2 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 160 mm x 62 mm x 150 mm |
순중량 | 1,300 g |
하우징 색상 | 흑색 |
HS 번호 | 85389099 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273692 |
ECLASS 11.0 | 27273692 |
ECLASS 12.0 | 27273692 |
ECLASS 13.0 | 27273692 |
ECLASS 14.0 | 27273692 |
ECLASS 15.0 | 27273692 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |