MS 348

연결 부품

제품 번호: 50116471

Icon Icon Icon
적합한 적용 대상: BCL 348i
BPS 348i
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC, (PELV, 등급 2)
종류 PROFINET, PROFINET
종류 USB 2.0
연결 4 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 B
기능 HOST/BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
기능 BUS OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 74 g
하우징 색상 적색
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
보관 시 주변 온도 0 ... 40 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 90 %
보호 등급 IP 65III, M12 커넥터 또는 나사 케이블 글랜드가 체결되어 있거나 캡이 장착된 경우에만 해당. 연결 후드 하우징 연결 나사의 최소 조임 토크 1.4Nm!
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf