MS 342
후드
적합한 적용 대상: | BCL 300i |
공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, 등급 2) |
종류 | IO-Link, IO-Link |
종류 | USB 2.0 |
연결 | 1 개수 |
기능 | IO-Link |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | USB 2.0 미니 B |
기능 | n.c. |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
기능 | FE 기능 접지 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
순중량 | 230 g |
하우징 색상 | 적색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
보관 시 주변 온도 | 0 ... 40 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 90 % |
보호 등급 | IP 65III, M12 커넥터 또는 나사 케이블 글랜드가 체결되어 있거나 캡이 장착된 경우에만 해당. 연결 후드 하우징 연결 나사의 최소 조임 토크 1.4Nm! |
규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-27, Test Ea |
규정에 따른 진동 테스트 방식 | IEC 60068-2-6, Test Fc |
HS 번호 | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |