MS 300

연결 부품

제품 번호: 50116468

적합한 적용 대상: BCL 300i
BPS 300i
종류 RS 232, RS 232
연결 3 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 USB
플러그 유형 USB 2.0 미니 B
기능 HOST/BUS IN
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 65 g
하우징 색상 흑색
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf