MOD-BD-I2/20-O2/40A-24V
리던던시 모듈
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
시리즈 | PBM |
효율성 | 99.5% |
초과 전압 카테고리 | III |
입력 전류 | 최대 2 x 20A |
신호 출력부 개수 | 2 개수 |
기능 | 무전위 릴레이 접점 |
연결 | 2 개수 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
핀 개수 | 4 핀 |
연결부 종류 | 단자 |
터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
핀 개수 | 6 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 160 g |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -25 ... 60 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
오염 정도 | 2 |
보호 등급 | IP 20 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85363030 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27242611 |
ECLASS 11.0 | 27242611 |
ETIM 5.0 | EC002583 |
ETIM 6.0 | EC002583 |
ETIM 7.0 | EC002583 |