MLDSET-M2-2T

안전센서 세트

제품 번호: 66900040

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

특수 모델 통합된 뮤팅 표시 램프
통합된 레이저 정렬 보조 장치 아니요
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0.5 ... 6 m
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
뮤팅 센서 종류 반사판 포토 센서 PRK 25B
뮤팅 센서 개수 2 개수
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf