MLDSET-M2-1600T4

안전센서 세트

제품 번호: 66900013

Icon Icon Icon
시리즈 MLDSET
특수 모델 통합된 뮤팅 표시 램프
기능 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터
뮤팅 이네이블 기능
뮤팅 타임아웃 연장
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
통합된 레이저 정렬 보조 장치 아니요
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프
통합된 상태 표시 램프
뮤팅 방식 시간 제어 4센서 뮤팅
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0.5 ... 6 m
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
순중량 21,607 g
뮤팅 센서 종류 반사판 포토 센서 PRK 25C
장치 컬럼 포함
뮤팅 센서 개수 4 개수
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,600 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
EPLAN 매크로 - edz
사용 정보 - pdf
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - MLDSET - pdf