MLDSET-M1-1300T
안전센서 세트
시리즈 | MLDSET |
특수 모델 | 통합된 뮤팅 표시 램프 |
기능 | 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터 뮤팅 이네이블 기능 뮤팅 타임아웃 연장 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능 |
통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 아니요 |
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 | 아니요 |
통합된 뮤팅 표시 램프 | 예 |
통합된 상태 표시 램프 | 예 |
뮤팅 방식 | 시간 제어 2센서 뮤팅 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6.6E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
감지 범위 | 0 ... 8 m |
빔 개수 | 2 개수 |
빔 간격 | 500 mm |
순중량 | 17,646 g |
뮤팅 센서 종류 | 반사판 포토 센서 PRK 25C |
장치 컬럼 포함 | 예 |
뮤팅 센서 개수 | 2 개수 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 1,300 mm |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |