MLDSET AC-ABF 70INV. A.1

승인 유닛

제품 번호: 426298

Icon Icon Icon Icon
포함됨 AC-ABF70.INV 승인 유닛
설치판
클램프 고정
적합한 적용 대상: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300
안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300
기능 리셋 버튼이 켜짐
뮤팅 기능을 이용한 AOPD의 취소
시동/재시동 인터로크 리셋
리셋 버튼
LED 표시 램프
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 1 ... 1,000 mA
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
연결 2 개수
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 5,000 mm
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
기능 PLC와 연결
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 8 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 110 mm x 80 mm x 110 mm
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화(PPS), 자소성
순중량 620 g
하우징 색상 회색
흑색
고정 방식 설치판
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IIIIP 69KIP 67
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf