MLD520-R2L-UDC-1000-S2

안전센서 세트 수신기

제품 번호: 426308

Icon Icon Icon
시리즈 MLD-UDC
장치 종류 수신기
특수 모델 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자
기능 배선당 설정
시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능
외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
빔 개수 2 개수
빔 간격 500 mm
순중량 6,885 g
장치 컬럼 포함
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,000 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf