MLD510-RT2M/A

멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버

제품 번호: 66538101

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLD 500
장치 종류 트랜시버
특수 모델 통합된 뮤팅 표시 램프
통합된 상태 표시 램프
기능 자동 재시동
통합된 레이저 정렬 보조 장치 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 년, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0.5 ... 8 m
빔 개수 2 개수
빔 간격 500 mm
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 위험 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
공급전압 점검 UB 26.5 ... 31.6 V
AS‑i 회로 전류 소비 140 mA
응답 시간 30 ms
재시동 지연 시간 100 ms
종류 AS 인터페이스, 작업 안전
기능 진행
AS-i 프로파일 S-7.B.1
슬레이브 주소 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 최대 5ms ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 600 mm x 64.7 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,400 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
인증 TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD 모델 - MLD510-RT2M/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf
인증서 - c CSA US - pdf
인증서 - TÜV Süd UKCA - pdf