MLD510-RT2

멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버

제품 번호: 66537100

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLD 500
장치 종류 트랜시버
기능 자동 재시동
통합된 레이저 정렬 보조 장치 아니요
통합된 뮤팅 표시 램프 아니요
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 년, EN ISO 13849-1
PFHD 6.6E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0.5 ... 8 m
빔 개수 2 개수
빔 간격 500 mm
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 위험 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 150 mA, 외부 부하 없음
퓨즈 외부(최대 3A)
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 380 mA
부하 인덕턴스 2,200,000 µH
부하 용량 0.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1 V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 25 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 5 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 200 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 52 mm x 600 mm x 64.7 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,400 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 스위블 마운트
슬롯 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 67III
인증 TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
미국 특허 US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
3D-CAD 모델 - MLD510-RT2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf
인증서 - c CSA US - pdf