MLD510-R4E/A
멀티 라이트빔 안전센서 수신기
시리즈 | MLD 500 |
장치 종류 | 수신기 |
특수 모델 | 외부 뮤팅 표시 램프용 커넥터 소켓 |
기능 | 자동 재시동 |
레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 | 아니요 |
통합된 뮤팅 표시 램프 | 아니요 |
통합된 상태 표시 램프 | 아니요 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6.6E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
빔 개수 | 4 개수 |
빔 간격 | 300 mm |
보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
AS‑i 회로 전류 소비 | 50 mA |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
응답 시간 | 30 ms |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
기능 | 진행 |
AS-i 프로파일 | 안전 슬레이브 |
슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 외부 뮤팅 표시 램프 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 1,000 mm x 64.7 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
순중량 | 2,200 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 스위블 마운트 슬롯 마운팅 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |