MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
안전 센서 세트 송신기
시리즈 | MLD-UDC |
장치 종류 | 송신기 |
특수 모델 | 통합된 레이저 정렬 보조 장치 |
통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 예 |
통합된 상태 표시 램프 | 아니요 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
감지 범위 | 20 ... 70 m |
빔 개수 | 2 개수 |
빔 간격 | 500 mm |
공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
AS‑i 회로 전류 소비 | 50 mA |
종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
기능 | 진행 |
AS-i 프로파일 | S-7.B.1 |
슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
순중량 | 6,605 g |
장치 컬럼 포함 | 예 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 1,000 mm |
인증 | AS-i |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |