MLD500-T4L-UDC-1600-S2

안전 센서 세트 송신기

제품 번호: 426553

Icon Icon Icon
시리즈 MLD-UDC
장치 종류 송신기
특수 모델 통합된 레이저 정렬 보조 장치
통합된 레이저 정렬 보조 장치
통합된 상태 표시 램프 아니요
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0.5 ... 50 m
빔 개수 4 개수
빔 간격 300 mm
순중량 9,520 g
장치 컬럼 포함
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,600 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
사용 정보 - pdf
조작 지침 - MLD 300, MLD 500 - pdf
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
설치 지침 - Bohrschablone / drilling jig - pdf