MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
안전 센서 세트 송신기
시리즈 | MLD-UDC |
장치 종류 | 송신기 |
특수 모델 | 보호 디스크 |
통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 아니요 |
통합된 상태 표시 램프 | 아니요 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
감지 범위 | 0.5 ... 50 m |
빔 개수 | 2 개수 |
빔 간격 | 500 mm |
순중량 | 7,225 g |
장치 컬럼 포함 | 예 |
발받침대를 제외한 칼럼 높이 | 1,000 mm |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |