MLD320-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
시리즈 | MLD 300 |
장치 종류 | 트랜시버 |
기능 | 배선당 설정 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능 |
통합된 레이저 정렬 보조 장치 | 아니요 |
통합된 뮤팅 표시 램프 | 아니요 |
통합된 상태 표시 램프 | 아니요 |
유형 | 2, IEC/EN 61496 |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 년, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.2E-08 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 3, EN ISO 13849 |
감지 범위 | 0.5 ... 8 m |
빔 개수 | 2 개수 |
빔 간격 | 500 mm |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 850 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
LED 그룹 | 1 |
보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 150 mA, 외부 부하 없음 |
퓨즈 | 외부(최대 3A) |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
전류 부하, 최대 | 380 mA |
부하 인덕턴스 | 2,200,000 µH |
부하 용량 | 0.3 µF |
잔여 전류, 최대 | 0.2 mA |
잔여 전류, 일반 | 0.002 mA |
전압 강하 | 1 V |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 23 V |
전압 형식 | DC |
응답 시간 | 25 ms |
재시동 지연 시간 | 100 ms |
연결 | 1 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 8 핀 |
허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 600 mm x 64.7 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
순중량 | 1,400 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 스위블 마운트 슬롯 마운팅 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -40 ... 75 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 67III |
인증 | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
미국 특허 | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |