MLD-M003-UDC-1600-S2

안전센서 세트 편향 미러

제품 번호: 905068

Icon Icon Icon
시리즈 MLD-UDC
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
순중량 9,342 g
장치 컬럼 포함
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,600 mm
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467