MLC520-S-14-420
안전센서 세트
시리즈 | MLC 520S |
장치 종류 | 세트(송신기 및 수신기) |
포함됨 | BT-MLC-S-C 고정 브라켓 4개 BT-MLC-S-O 고정 브라켓 4개 |
어플리케이션 | 손가락 보호 |
기능 | 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) 자동 시동/재시동 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.64E-09 시간당 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
분해능 | 14 mm |
보호필드 높이 | 420 mm |
감지 범위 | 0.2 ... 6 m |
빔 개수 | 42 개수 |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 850 nm |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
LED 위험 그룹 | 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름) |
보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
전압 형식 | DC |
부하 인덕턴스 | 2,000 µH |
부하 용량 | 1 µF |
잔여 전류, 최대 | 200 mA |
잔여 전류, 일반 | 2 mA |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
응답 시간 | 10 ms |
연결 | 2 개수 |
기능 | 송신기 장치 연결장치 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 160 mm |
덮개 재료 | PUR |
케이블 색상 | 흑색 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | 수신기 장치 연결장치 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
케이블 길이 | 160 mm |
덮개 재료 | PUR |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 플라스틱 |
핀 개수 | 5 핀 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 15.4 mm x 420 mm x 32.6 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 2,150 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | C-설치 브래킷 L-설치 브래킷 O-설치 브래킷 |
작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 15 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | TÜV Süd |
진동 내성 | 50 m/s² |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
충격 내성 | 98.1 m/s² |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-29 |
미국 특허 | US 6,418,546 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |