MLC520-S-14-1170

안전센서 세트

제품 번호: 68601117

Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLC 520S
장치 종류 세트(송신기 및 수신기)
포함됨 BT-MLC-S-C 고정 브라켓 6개
BT-MLC-S-O 고정 브라켓 4개
어플리케이션 손가락 보호
기능 시동/재시동 인터락(RES)
외부 장치 모니터링(EDM)
자동 시동/재시동
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.64E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 14 mm
보호필드 높이 1,170 mm
감지 범위 0.2 ... 6 m
빔 개수 117 개수
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 위험 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
부하 인덕턴스 2,000 µH
부하 용량 1 µF
잔여 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 일반 2 mA
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 17 ms
연결 2 개수
기능 송신기 장치 연결장치
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 160 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
기능 수신기 장치 연결장치
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 160 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 15.4 mm x 1,170 mm x 32.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 5,900 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 C-설치 브래킷
L-설치 브래킷
O-설치 브래킷
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV Süd
진동 내성 50 m/s²
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
충격 내성 98.1 m/s²
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-29
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD 모델 - MLC520-S-14-1170 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf