MLC500T90-1950
안전 라이트 커튼 송신기
시리즈 | MLC 500 |
장치 종류 | 송신기 |
포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
어플리케이션 | 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
기능 | 범위 축소 전송 채널 전환 |
유형 | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
분해능 | 90 mm |
보호필드 높이 | 1,950 mm |
감지 범위 | 0 ... 20 m |
동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
광원 | LED, 적외선 |
파장 길이 | 940 nm |
송신 다이오드 평균 성능 | 50 µW |
송신 신호 형태 | 펄스형 |
LED 위험 그룹 | 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름) |
보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
소비 전류, 최대 | 50 mA |
퓨즈 | 2A 시간 지연 |
디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
전압 형식 | DC |
기능 | 감지 범위 감소 제어 입력 |
연결 | 1 개수 |
기능 | 기계 인터페이스 |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 2,016 mm x 35.4 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 |
렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
순중량 | 2,100 g |
하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
고정 방식 | 고정 브라켓 스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 % |
보호 등급 | IP 65III |
인증 | KCs S 마크 TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
진동 내성 | 50 m/s² |
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
충격 내성 | 100 m/s² |
규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
미국 특허 | US 6,418,546 B |
HS 번호 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |