ML2R-SR4

안전 스위치

제품 번호: 549998

시리즈 ML2R-SR4
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
치수(너비 x 높이 x 길이) 120 mm x 90 mm x 160 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 1,125 g
하우징 색상 회색
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf