ML2R-RM2
안전 스위치
시리즈 | ML2R-RM2 |
사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 120 mm x 90 mm x 160 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
플라스틱 하우징 | ABS |
순중량 | 1,136 g |
하우징 색상 | 회색 |
HS 번호 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |