MK 3048
연결 부품
적합한 적용 대상: | BPS 3048i |
종류 | PROFINET, PROFINET |
연결 | 4 개수 |
기능 | PWR / SW IN / OUT |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | HOST/BUS IN |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 5 핀 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 단자 |
핀 개수 | 5 핀 |
연결부 종류 | USB |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
하우징 재료 | 금속 플라스틱 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
순중량 | 186 g |
하우징 색상 | 적색 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
HS 번호 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |