ME 338 104
연결 부품
적합한 적용 대상: | BCL 338i |
종류 | EtherCAT, EtherCAT |
연결 | 5 개수 |
기능 | PWR / SW IN / OUT |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
나사 크기 | M12 |
유형 | Male |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 5 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
기능 | 서비스 인터페이스 |
연결부 종류 | USB |
플러그 유형 | USB 2.0 미니 B |
기능 | HOST/BUS IN |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | BUS OUT |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
나사 크기 | M12 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | D-코딩됨 |
기능 | 출력 신호 |
연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
나사 크기 | M8 |
유형 | 암 |
재료 | 금속 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
케이블 길이 | 2,000 |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm |
하우징 재료 | 금속 |
금속 하우징 | 알루미늄 다이 캐스팅 |
순중량 | 70 g |
하우징 색상 | 적색, RAL 3000 |
표시 방식 | LED |
LED 개수 | 2 개수 |
HS 번호 | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |