MD 7XXP-11-88IO3-12
배전함
스위칭 소자 | PNP |
총 전류 | 1.5A |
입력 공칭 전압 UN | 24 V DC |
연결부 종류 | 원형 커넥터 |
기능 | 조작을 위한 연결 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 12 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
유형 | Male |
연결 | 8 개수 |
나사 크기 | M8 |
핀 개수 | 3 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
유형 | 암 |
재료 | 플라스틱 |
O-링 실링 재료 | TPU |
접점 재료 | 도금 |
접점당 동작전류 | 1.5 A |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 31.5 mm x 127 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 127 g |
볼트 조임 토크 | 0.4 N·m |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C, 연결된 케이블에 따름 |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85369010 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |