MD 7XXP-11-82IO5-K100

배전함

제품 번호: 50130605

Icon Icon Icon Icon
스위칭 소자 PNP
총 전류 10A
입력 공칭 전압 UN 24 V DC
연결부 종류 케이블
기능 조작을 위한 연결
케이블 길이 10,000 mm
와이어 개수 19 개수
덮개 색상 회색
실리콘 불포함 아니요
케이블 모델 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경) 10 mm
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR / PVC
드래그 체인 적합성
바깥 피복 항구성 가수분해 내성과 미생물 내성, VDE 0472 803부 테스트 B에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2에 따른 내연성
연결 8 개수
나사 크기 M12
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
유형
재료 플라스틱
O-링 실링 재료 TPU
접점 재료 도금
접점당 동작전류 4 A
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 50 mm x 32 mm x 140 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 1,960 g
볼트 조임 토크 0.6 N·m
굽힘 주기 2,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 12 x 케이블 직경
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -5 ... 70 °C
보호 등급 IP65
IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf