MD 7XXP-11-82IO5-FK

배전함

제품 번호: 50130994

Icon Icon Icon Icon
스위칭 소자 PNP
총 전류 ≤ 2 x 8A
입력 공칭 전압 UN 24 V DC
연결부 종류 단자
기능 조작을 위한 연결
핀 개수 21 핀
후드 재료 폴리부틸렌(PBT)
연결 8 개수
나사 크기 M12
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
유형
재료 플라스틱
O-링 실링 재료 TPU
접점 재료 도금
접점당 동작전류 4 A
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 50 mm x 15 mm x 150 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 210 g
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
보호 등급 IP65
IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ECLASS 15.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ETIM 10.0 EC002585
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf