MD 7XXP-11-82IO4-K050
배전함
스위칭 소자 | PNP |
총 전류 | 10A |
입력 공칭 전압 UN | 24 V DC |
연결부 종류 | 케이블 |
기능 | 조작을 위한 연결 |
케이블 길이 | 5,000 mm |
와이어 개수 | 11 개수 |
덮개 색상 | 회색 |
실리콘 불포함 | 아니요 |
케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
케이블 직경(외경) | 8.1 mm |
케이블 길이 | 5,000 mm |
덮개 재료 | PUR |
드래그 체인 적합성 | 예 |
트래버스 측량 | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 2m/s |
바깥 피복 항구성 | 가수분해 내성과 미생물 내성, VDE 0472 803부 테스트 B에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2에 따른 내연성 |
연결 | 8 개수 |
나사 크기 | M12 |
핀 개수 | 4 핀 |
엔코딩 | A-코딩됨 |
유형 | 암 |
재료 | 플라스틱 |
O-링 실링 재료 | TPU |
접점 재료 | 도금 |
접점당 동작전류 | 4 A |
디자인 | 큐빅형 |
치수(너비 x 높이 x 길이) | 50 mm x 32 mm x 90 mm |
하우징 재료 | 플라스틱 |
순중량 | 830 g |
볼트 조임 토크 | 0.6 N·m |
굽힘 주기 | 2,000,000 개수 |
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 | 최소 12 x 케이블 직경 |
표시 방식 | LED |
작동 시 주변 온도 | -5 ... 70 °C |
보호 등급 | IP65 IP 67 |
인증 | c UL US |
HS 번호 | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 10.0 | 27440108 |
ECLASS 11.0 | 27440108 |
ECLASS 12.0 | 27440108 |
ECLASS 13.0 | 27440108 |
ECLASS 14.0 | 27440108 |
ECLASS 15.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |