MD 7XXP-11-108IO3-12

배전함

제품 번호: 50130993

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
MD 7XXP-11-88IO3-12
배전함
품목 번호: 50130990
  • 분배기연결부: 8 개수
  • 배전함,나사크기: M8
  • 배전함,핀개수: 3 핀
  • 마스터연결: 원형커넥터, M12
품목 번호: 50130990
스위칭 소자 PNP
총 전류 1.5A
입력 공칭 전압 UN 24 V DC
연결부 종류 원형 커넥터
기능 조작을 위한 연결
나사 크기 M12
핀 개수 12 핀
엔코딩 A-코딩됨
유형 Male
연결 10 개수
나사 크기 M8
핀 개수 3 핀
엔코딩 A-코딩됨
유형
재료 플라스틱
O-링 실링 재료 TPU
접점 재료 도금
접점당 동작전류 1.5 A
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 31.5 mm x 150 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 149 g
볼트 조임 토크 0.4 N·m
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -20 ... 70 °C, 연결된 케이블에 따름
보호 등급 IP65
IP 67
인증 c UL US
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279219
ECLASS 9.0 27440108
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27440108
ECLASS 12.0 27440108
ECLASS 13.0 27440108
ECLASS 14.0 27440108
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf